Pubblica i tuoi prodotti
Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA

    Floor Standing Bidet, Back-To-Wall, 54 cm, One Tap Hole, Without Side Holes

    Product code: 7039B003-0288

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBidet-FloorMounted-Vitra_integraSeries_7039B003-0288
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaBidets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)27.465
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania