Pubblica i tuoi prodotti
WC Pan - Floor Mounted - 46cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - 46cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 46cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 46cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    shallow cup to get the fecal samples.
    Different solutions for different needs! VitrA products designed for the specific needs brings rational suggestions to WC pans. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 5815B003-0087

    Voce di capitolato
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWCPan-FloorMounted-46cm-High-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5815B003-0087
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWC Pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)26.184
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania