Pubblica i tuoi prodotti
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA
Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Mirror - Adjustable Mirror - Arkitekt Series - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Moving mirror option available.

    Product code: 320-1131

    Voce di capitolato
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMirror-AdjustableMirror-Vitra-ArkitektSeries-320-1131
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)753
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)108
    Relativo a
    • Materiale principaleMirror Glass
    • Materiale secondarioMirror Glass
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania