Pubblica i tuoi prodotti
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    4.3 su 5 stelle4.3(12 recensioni)

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA


    Product code: 62575 - 62576 - 62577

    Voce di capitolato
    • Economic, long-lasting illumination with LED lighting.

      Motion Sensor

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMirror-IlluminatedMirror-Vitra-DeluxeSeries-62575-62576-62577
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)10.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania