Pubblica i tuoi prodotti
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    With S20 Upper cabinets it is possible to create different use options in the bathroom. Provides functional and ample storage space.

    Colours: White High Gloss, Golden Cherry

    Product code: 54803 - 54804

    Voce di capitolato
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUpperCabinet-70cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54803-54804
    • Famiglia di prodottoBathroom Furniture
    • Gruppo di famigliaMid Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioThermowood®
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania