Pubblica i tuoi prodotti
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Sento Wall-Hung Wc Pan

    Combining aesthetic and functional features, VitrA offers WC pan options for different needs for each bathroom. Sento Wall-hung WC pan provides your bathroom with more refined appearance and concealed installation features. The large and ergonomic seating area provides comfortable use. With the slowly closing WC lid, it offers safe and quite use for families that have children.

    Product code: 4448B003-0075

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWC-WallMounted-Vitra_SentoSeries_4448B003-0075
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWC Pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)340
    • Larghezza (mm)365
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)28.663
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010165
    • Nome ETIMShower toilet
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania