Pubblica i tuoi prodotti
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    WC pan design that complements the Nest series. Water-saving WC pan is ideal for large families. At the same time WC pan hidden mounting system and Wall-hung feature provide conceptual integrity and ease of cleaning. The Softly-closing WC pan Lid in particular the assurance of a safe and quiet operation for families with children

    Product code: 5138B003-0075

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWCPan-FloorMounted-57cm-WithoutBidetPipe-Vitra-NestSeries_5138B003-0075
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWC Pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)570
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)34.46
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania