Pubblica i tuoi prodotti
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Rim-ex: There is no formula for easy cleaning but closet! Rim-ex closet is designed to make cleaning the closet much more efficient Practical, Due to ductless bowl In a single move can be cleaned much easier. Special internal Cistern reduces soil surface to accommodate, contributes to hygiene. hanged features of the product can be cleaned much easier. Suitable for convenient transport of wheelchair.

    Product code: 5810B003-0075

    Voce di capitolato
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

      The smoothly attractive rimless WC pan Rim-ex prevents germ proliferation and offers superior hygiene thanks to its innovative design. Tests undertaken by the Akdeniz University show Rim-ex is 95 % more hygienic as compared to standard WC pans.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWCPan-RimEx-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5810B003-0075
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWC Pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)370
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)28.312
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania