Pubblica i tuoi prodotti
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
    Archiviato

    Ceppostone VitrA Tile Collection

    A colorbody porcelain collection that interprets the elegant Ceppo di Gré of Italy. Ceppostone reinvents the large, granular texture of Ceppo di Gré, a special stone valued for its beauty and strength since ancient times. The collection brings together the grey and mink of the ColorCode approach with modular sizes and offers a high degree of durability that makes it suitable for all usage conditions.
    Voce di capitolato
    • Body type: Colorbody Porcelain

      Color: Grey, Mink, Dark greige, Dark grey

      Size: 60x120, 60x60, 30x60, 8.5x60, 5x5

      Surface: Matt

      Antislip: R9, R11

      Thickness: 9m, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVitrA-Floor-Wall-Tile-Ceppostone-Stone
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaFloor & Wall Tile
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-12-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES