Pubblica i tuoi prodotti
Sloping roof with external cladding of clay tile. T

Sloping roof with external cladding of clay tile. T

4.3 su 5 stelle4.3(15 recensioni)
Sloping roof with external cladding of 20 mm thick clay tile, mechanically fixed to battens, granting micro ventilation between cladding and support.
Voce di capitolato
  • Usual dimensions of a clay roof tile (length x width x height x thickness cm): • 20-50 x 10-22 x 6-9 x 1,2-1,5 (Spanish tile) • 43-56 x 26-32 x 6-12 x 1,5-2,2 (Roman tile) • 44-48 x 26-29 x 1,5-1,2 (Marseille tile) CLAY ROOF TILE PROPERTIES: Mechanical strength (UNE 67042): • Roman tile without batten lug flexural strength (N) = 600 • Roman tile with batten lug flexural strength (N) = 900 • Spanish tile flexural strength (N) = 1000 • Other tiles flexural strength (N) = 1200 Fire resistance (Clasificación R.D. 842/2013): • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • ρ (kg/m3) = 2000 • λ (W/m·K) = 1,00 • Cp (J/Kg·K) = 800 • μ = 30 The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOMP_H_T
  • Famiglia di prodottoComponentes
  • Gruppo di famigliaComponentes
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-11-12
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)20
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioAcciaio zincato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
  • Descrizione Uniclass 2015Clay interlocking tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201407 32 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
  • Numero OmniClass23-13 39 17 11
  • Titolo OmniClassClay Roof Tiles
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings