Pubblica i tuoi prodotti
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
    Archiviato

    Meteorite VitrA Tile Collection

    A testament to detailed research and artful reinterpretation, Meteorite captures the raw potency of natural stone textures, setting a foundation for organic and sophisticated spaces. Its compatibility with other VitrA collections adds versatility, enabling the possibility of crafting powerful and dynamic moods. At 60 x 60 cm and 60 x 120 cm sizes in five captivating colours, Meteorite reveals the beauty of the raw stone, highlighting the natural vein patterns on its surfaces to create new surfaces from the combination of different stone types.

    Voce di capitolato
    • Body type: Colorbody Porcelain

      Color: Light cream, Beige, Grey, Dark grey, Mink

      Size: 120x280, 60x120, 60x60

      Surface: Matt

      Antislip: R9, R10B

      Thickness: 6mm, 9mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVitrA-Floor-Wall-Tile-Meteorite-Stone
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaFloor & Wall Tile
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-09-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring