Pubblica i tuoi prodotti
Ruyi Pro Windows Light

Ruyi Pro Windows Light

RUYI PRO provides durable architectural accenting in outdoor applications. Its die-cast aluminum housing, IP68 and IK09 protection, and precision-adjustable optics ensure reliable façade and bay window illumination.
Voce di capitolato
  • Model & Power

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    WL-ADJ

    930 – 3000K – 90 CRI

    BK – Black

    WT – White

    SS – Stainless Steel

    Example: WL-ADJ-930-SS

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoruyi-pro
  • Famiglia di prodottoRUYI PRO WINDOWS LIGHT
  • Gruppo di famigliaMarker
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit