Pubblica i tuoi prodotti
Stealth Framing Projector - Adjustable

Stealth Framing Projector - Adjustable

The sleek, stylish luminaire projects a square, rectangular or circular area of light with crisp lines to frame or highlight art objects, providing maximum visual impact. Like a quality camera lens, the innovative projector contains adjustable lenses as well as shims to frame a sharp accenting light the width and length of the object. It can zoom in for a closeup or zoom out to frame larger pieces of art.
Voce di capitolato
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1210 (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1210 (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1210 (12W)

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1210-F940-BK
    MO-1210-930-WT

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostealth-framing-projector-adjustable
  • Famiglia di prodottoStealth Framing Projector
  • Gruppo di famigliaTrack
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descrizione Uniclass 2015Projectors
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Numero OmniClass23-37 15 19
  • Titolo OmniClassVideo Projectors