Pubblica i tuoi prodotti
Tenda frangisole per sistema finestre FSR con guida su funi
Tenda frangisole per sistema finestre FSR con guida su funi
Tenda frangisole per sistema finestre FSR con guida su funi
Tenda frangisole per sistema finestre FSR con guida su funi
Tenda frangisole per sistema finestre FSR con guida su funi

    Tenda frangisole per sistema finestre FSR con guida su funi

    Le tende frangisole per sistema finestre con guida su funi sono una protezione solare per esterni formata da lamelle orizzontali collegate, che funge da isolamento termico, protezione antiabbagliamento e da occhi indiscreti e che permette una vista verso l'esterno regolabile. La guida laterale avviene lungo le sottili funi di sospensione in cui le lamelle e il profilato terminale vengono condotti. Il pacchetto lamelle si trova già premontato in una veletta piatta in alluminio in versione squadrata. Ottimizzato per l'integrazione in cappotti isolanti, può comunque anche essere collocato a vista davanti alla finestra o alla facciata.

    Regolabile in modo flessibile

    Opaca da fuori e trasparente dall'interno: la protezione solare per esterni formata da lamelle orizzontali collegate offre isolamento termico, protezione antiabbagliamento e da occhi indiscreti e permette una vista verso l'esterno regolabile.

    Integrazione perfetta

    Profondità costruttiva minima: la veletta in alluminio è adeguata alle dimensioni della lamella e dell'altezza pacchetto e viene integrata discretamente nella struttura edile. Il pacchetto lamelle si trova completamente nella veletta, anche in caso di altezze elevate. L'accoppiamento a spina scompare all'interno della veletta.

    Minimo ingombro

    La guida su funi è poco ingombrante ed è integrabile in pressoché qualsiasi facciata. Le sottili funi di sospensione laterali conducono le lamelle in sicurezza lungo il profilato terminale.

    Fluttuante

    Estetica leggera: la combinazione tra veletta incassata e guida su funi dona un'apparenza quasi fluttuante.

    Resistenza

    Elevato grado di premontaggio: la struttura studiata nel dettaglio con pacchetto lamelle già premontato riduce il tempo di montaggio. Il fissaggio nella struttura edile avviene tramite la staffa di montaggio. I supporti per fune di sospensione fissano le guide su funi laterali.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx4000 mm
      Altezza d'ordine mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Integrazione semplice
      • Estetica fine
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoExternal-venetian-blind-window-system-FSR-cable-guidance
    • Famiglia di prodottoWindows Systems
    • Gruppo di famigliaWindows and facade
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)1400
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds