Pubblica i tuoi prodotti
Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141
Watts

Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141

Watts Drainage Products ISCA-141 Industry Standard single vertical thin wall water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, no hub waste and vent connection (specify size) epoxy coated cast iron compression seal faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg.) static load.

Voce di capitolato
  • Keywords: pressure reducing valve, tada29-00003a, tada29-00003b, watts, plumbing, drains, drainage, components, valves, pressure reducing
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1331
  • Famiglia di prodottoDrainage Products
  • Gruppo di famigliaSanitary Disposal Components
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING