Pubblica i tuoi prodotti
TriCore™ Composite Closet Carrier Horizontal Left Or Right Fitting - PC-101-L/R
Watts

TriCore™ Composite Closet Carrier Horizontal Left Or Right Fitting - PC-101-L/R

Watts PC-101-L/R TriCore™ composite closet carrier features universal horizontal left or right ABS fitting, 3" or 4" no-hub waste and 2" no-hub vent connection, patented ABS nipple with o-ring seal, straight or offset faceplate options and patented ABS legs with standard and ADA height markings. 1/4" SS shims for fine adjustment, integral test cap, neoprene bowl gasket and plated hardware with chrome cap nuts are included. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. static load and E84 off-gassing requirements.

Voce di capitolato

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTriCore-Composite-Closet-Carrier-Horizontal-Left-Right-Fitting-pc-101-l-r
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaFixture Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti