Pubblica i tuoi prodotti
Back-to-Back Fixed Vertical Offset Closet Carrier with 4 in. Waste - CA-151-D
Watts

Back-to-Back Fixed Vertical Offset Closet Carrier with 4 in. Waste - CA-151-D

Watts Drainage Products CA-151-D back-to-back vertical fixed water closet carrier with offset epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub (MJ) waste and 2"(51) no hub (MJ) vent connections, epoxy coated iron faceplate and foot support adjustable for standard or handicapped height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts.

Voce di capitolato
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoca-151-d-closet-carrier
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaFixture Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING