Pubblica i tuoi prodotti
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Quick-Connect tee valves - polysulfone. 3550B-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS 3550B-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD

    Voce di capitolato
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoQuick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Gruppo di famigliaConnections > Aqualock
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-06
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)3
    • Profondità (mm)3
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Nome UNSPSCHardware and fittings
    • Codice UNSPSC401417
    • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings