Pubblica i tuoi prodotti
Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

100% water-based single-component waterproofing membrane
Voce di capitolato
  • 100% polyurethane liquid membrane based on steam permeable water, designed for waterproofing roofs, roofs, balconies, terraces, as well as wet areas such as bathrooms, kitchens, etc. suitable to be coated with ceramics or to be stepped on, if left uncovered. Resistant to root penetration.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoweberdry-PUR-seal-aqua
  • Famiglia di prodottoWaterproofing and moisture treatment
  • Gruppo di famigliaLiquid membrane waterproofing
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-01-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliuretano
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descrizione Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems