Pubblica i tuoi prodotti
wedi® Fundo Shower Bases 48" x 48"
wedi® Fundo Shower Bases 48" x 48"

    wedi® Fundo Shower Bases 48" x 48"

    The original wedi Fundo® shower base. These robust, pre-sloped, waterproof shower floor bases come with a wedi® Fundo Click and Seal® Drain unit. You can select one of our square wedi Premium drain cover options to fit the preferred design.

    Voce di capitolato
    • KEY FEATURES

      • Pre-sloped, all-in-one shower base
      • 100% internally waterproof and moldproof
      • Can be cut or extended in size
      • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
      • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
      • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowedi-fundo-shower-bases-48-48
    • Famiglia di prodottoWedi US
    • Gruppo di famigliaShower Products
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-14
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers