Pubblica i tuoi prodotti
wedi I-Board Plus
wedi I-Board Plus

    wedi I-Board Plus

    Pre-fabricated cladding for front wall installations wedi I-Board Plus is a waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass fibre reinforced cement coating

    Voce di capitolato
    • CompressiveStrength0.08 N/mm²
      Density32 kg/m³
      EdgesSquare
      Face Size1200 x 1250 mm
      FacingResistant and glass fibre reinforced cement coating
      Operating Temperature Range-50°C / +75°C
      Recycled Contentn/a
      Shear Modulus Value7 N/mm²
      Tensile Strength0.45 N/mm²
      Thermal Conductivity0.036 W/mK
      Water Absorption≤1.5 Vol.-%
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowedi-i-board-plus
    • Famiglia di prodottoWedi US
    • Gruppo di famigliaShower Products
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-17
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Gesso / Fibre / Cartongesso