Pubblica i tuoi prodotti
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm
    Weland AB

    Entrance grating A33x11, Adjustable legs 160-235 mm

    A smaller and freestanding entrance grating with adjustable legs. Suitable for entrances with a slight height difference between ground and entrance floor. The entrance grating is constructed from flat bars running in both directions. Choose from a number of different stocked formats.

    Voce di capitolato
    • Entrance grating type A.
      Mesh width: 33x11 mm, surrounded by a 50 mm deep edge bar
      Grating height: 25 mm.
      Grating incl. 4 adjustable support legs 160-235 mm
      Weight: 40.6 kg/m2
      All material is hot-dip galvanised.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoentrance_grating_a33x11_legs_160-235
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaEntrence Grating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Ingresso
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids