Pubblica i tuoi prodotti
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
    WESTGATE

    LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights

    LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights

    Applications

    • This LED Center Basket Troffer Light is ideal for Hotels, Offices, Retail Outlets, Restaurants, Storage
    Voce di capitolato
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 15W/20W/25W/30W/40W/50W
      • Power Factor: >0.97
      • Efficacy:125 LPW
      • White Finish
      • Cold-Rolled Steel
      • Earthquake Hooks Built Into The Housing
      • Operating Temperature: -4°F ~ 122°F
      • 5-Year Warranty
      • Multi CCT & Power (Selectable Switch On Back Of Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • LED Type: SMD 2835
      • Total Lumens: 5000LM-6250LM Max.
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temperatures: 3500K/4000K/5000K
      • Rated Life: 50,000 Hours
      • Certification: UL Listed, DLC Listed, Damp Location
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLTRE-G2-SERIES
    • Famiglia di prodottoIndustrial Lighting
    • Gruppo di famigliaLinear Luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2
    • Larghezza (pollici)23.75
    • Profondità (pollici)23.75
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures