Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
westgate/products/642b5870-ea05-40c7-8bca-79eb95d924cd
Home
Categorie
Illuminazione
Illuminazione - Soffitto
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Disponibile in Stati Uniti
WESTGATE
Follow
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Applications
Ideal for offices, hotels, corridors, saloons, libraries, meeting rooms, conference halls, and the best solution for modern lighting solutions
It can be used in any indoor applications
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 40W/60W/80W/90W/120W
Power Factor
: >0.95
Total Harmonic Distortion
: ≤ 20 %
LPW
: 110 LM/W
Aluminum Housing with Matte White Finish
Custom Colors Available
Lens Snaps into Housing
Mounting Options
: Surface, Suspended, Recessed
IP Rating
: IP54 Suitable for Damp Location
Operating Temperature
: -13°F~104°F
5-Year Warrant
MCTP
: Multi Color Temperature And Power (Selectable Switch Inside Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
Total Lumens
: 4400LM/6600LM/8800LM/9900LM/13200LM
Color Temperatures
: 3000K/3500K/4000K/5000K
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Rated Life
: 50,000 Hrs
Beam Angle
: 104.8°(H) x 100.5°(V)
Certification:
UL Listed, Damp Location, IP20
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
SCX-SQUARE-SERIES
Famiglia di prodotto
Architectural Lighting
Gruppo di famiglia
Linear Luminaires
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-11-10
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
23
Larghezza (pollici)
23
Profondità (pollici)
3.33
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SQUARE-SERIES
Istruzioni di installazione
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX-2x2%202x4%2080W120W%20MCTP%20Installation%20Instruction.pdf?alt=media
Descrizione Tecnica
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX-2X2-2X4%20Product%20Page_02.pdf?alt=media
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Materiale secondario
Policarbonato
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Illuminazione - Illuminazione - Soffitto
Codice CSI MasterFormat 2014
26 50 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Lighting
Numero OmniClass
23-35 47 11
Titolo OmniClass
Lighting Fixtures
Prodotti simili
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Download
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Download
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Download
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Download
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Download
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Download