Pubblica i tuoi prodotti
COMBILIFT 542 - 175 - 220 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 - 300
COMBILIFT 542 - 175 - 220 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 - 300
COMBILIFT 542 - 175 - 220 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 - 300
COMBILIFT 542 - 175 - 220 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 - 300

    COMBILIFT 542 - 175 - 220 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 - 300

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)

    La combinazione di impilamento e movimentazione simultanea con una fossa di ispezione offre un'altezza maggiore al livello superiore, garantendo spazio di parcheggio per furgoni e SUV.

    Parcheggio indipendente su 2 livelli sovrapposti con fossa di ispezione, ideale quando lo spazio in altezza è limitato. Con un'altezza di soli 2,20 m, pari a quella dei parcheggi multipiano convenzionali, Combilift 542 offre 2 livelli di parcheggio sovrapposti. Questo sistema ha sempre 1 piattaforma in meno al livello d'ingresso. Quando si richiede una piattaforma al livello inferiore, le piattaforme del livello superiore si spostano lateralmente fino a liberare uno spazio in cui sollevare la piattaforma desiderata.

    I nostri sistemi Combilift sono sistemi di parcheggio modulari in grado di ospitare veicoli fino a tre livelli e fino a quattro file, una dietro l'altra. La nuova generazione di COMBILIFT è ancora più salvaspazio, ancora più flessibile e ancora più potente.

    Voce di capitolato
      • Larghezza della piattaforma fino a 300 cm
      • Portata della piattaforma 2.000 kg e 2.600 kg
      • Altezza auto 150 - 205 cm, a seconda delle esigenze
      • Consente il parcheggio di SUV nei posti superiori con un'altezza libera limitata a 2,20 m
      • Disposizione variabile da 2 a 10 griglie una accanto all'altra
      • Combinazione di impilamento e avvicinamento delle auto
      • Parcheggio indipendente su 2 livelli sovrapposti
      • Diverse opzioni dimensionali in base all'altezza, alla larghezza e alla portata delle auto
      • Facilità d'uso e comfort di parcheggio
      • I veicoli vengono parcheggiati dietro cancelli di sicurezza antifurto
      • Elevato livello di sicurezza operativa e funzionale (testato dal TÜV tedesco, conforme alla normativa CE)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowoehr_combilift_542
    • Famiglia di prodottoWÖHR COMBILIFT
    • Gruppo di famigliaWÖHR COMBILIFT 542
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2200
    • Larghezza (mm)2300
    • Profondità (mm)1750
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Parcheggio
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-23 21 11
    • Titolo OmniClassCar Parking Systems