Pubblica i tuoi prodotti
WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2.0 t - Garage incassato - Larghezza piattaforma 230-270/ 460-540
WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2.0 t - Garage incassato - Larghezza piattaforma 230-270/ 460-540

    WÖHR PARKLIFT 462 - 385 - 425 - 2.0 t - Garage incassato - Larghezza piattaforma 230-270/ 460-540

    4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)

    Il garage invisibile: Parklift 462 offre 2 o 4 posti auto sotterranei.

    Il Parklift 462 invisibile si abbassa in una fossa, mentre le piattaforme orizzontali sotto terra diventano visibili solo quando vengono sollevate per l'accesso o l'uscita. La piattaforma superiore può essere integrata con la superficie circostante con diversi rivestimenti. Il Parklift 462 è adatto per cortili, aree di accesso o progetti di ristrutturazione. Unità singola per 2 auto e unità doppia per 4 auto.

    Voce di capitolato
      • Altezza auto 165 - 200 cm
      • Larghezza piattaforma fino a 270 cm e 540 cm
      • Portata piattaforma 2.000 kg e 2.600 kg
      • Posti auto aggiuntivi invisibili per progetti di ristrutturazione
      • 2 livelli di parcheggio
      • La piattaforma superiore visibile è a filo con il terreno circostante e può essere percorsa dai veicoli
      • La copertura del sistema può essere progettata individualmente, ad esempio sabbia/marmo, sabbia/pietre erbose, terra/erba o lamiera bugnata
      • La copertura del sistema aderente protegge l'auto parcheggiata al di sotto
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowoehr_parklift_462
    • Famiglia di prodottoWÖHR PARKLIFT
    • Gruppo di famigliaWÖHR PARKLIFT 462
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)4250
    • Larghezza (mm)2300
    • Profondità (mm)3850
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Parcheggio
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-23 21 11
    • Titolo OmniClassCar Parking Systems