Pubblica i tuoi prodotti
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
    XAL

    MUSE BAFFLE acoustic suspended

    Elemento acustico in tessuto non tessuto di poliestere, autoportante, di alta qualità e con proprietà fonoassorbenti; finitura con caratteristiche estetiche e tattili di alta qualità, a scelta tra grigio feltro, antracite, indaco o azzurro; struttura composta da 2 gusci in modo da formare cavità per migliorare le prestazioni acustiche; ampia superficie fonoassorbente; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm; regolazione in altezza senza attrezzi sull'elemento acustico; fino a classe di assorbimento acustico A
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMUSE_BAFFLE_acoustic_suspended
    • Famiglia di prodottoProdotti acustici
    • Gruppo di famigliaIlluminazione acustica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)380
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Codice UNSPSC30161601
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes