Pubblica i tuoi prodotti
BO 45 intrack 3 lamps
BO 45 intrack 3 lamps
BO 45 intrack 3 lamps
    XAL

    BO 45 intrack 3 lamps

    4.8 su 5 stelle4.8(23 recensioni)
    Faretto da binario elettrificato in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere; testata ruotabile di 360° e orientabile di 90°; a tre fiamme; convertitore nell'adattatore; a scelta con ottica lenticolare di precisione; oppure riflettore d’alta qualità con ottica sfaccettata in alluminio applicato a vapore; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; unità ottiche come accessori; tecnologia COB (Chip on Board) o LED high power - massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED a risp. energ. - ottima resa cromatica; adattatore per installazione senza utensili o scorrimento in vari binari trifase; addattatore a filo con i binari elettrificati
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBO_45_intrack_3_lamps
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-01
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili

    4.9 su 5 stelle 4.9 (8)
    5.0 su 5 stelle 5.0 (5)
    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)
    4.6 su 5 stelle 4.6 (7)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText