Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
yamaha/products/68d61321-8260-4458-9666-ffb6bc4b0f16
Home
Categorie
Elementi elettronici
Elettronica Audio
RM-TT Tabletop Array Microphone
Disponibile in Stati Uniti
Yamaha Corporation
Follow
RM-TT Tabletop Array Microphone
Tabletop array microphone that provides a comfortable sound environment without any settings
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Supports network audio standard "Dante"
Automatic speaker tracking allows for flexible room layout and participant positioning
6 types of directivity can be selected according to the meeting format and the number of participants via Web UI
Achieves comfortable sound quality by making full use of adaptive echo canceller, auto gain control, noise reduction, and reverberation suppression
When using auto voice tracking, the RM-CR automatically selects the microphone that is the nearest to speaker to pick up sound
Dante audio/control reception and PoE power are connected through a single network cable
With optional parts, microphones can be fixed on tables
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
rm-tt-tabletop-array-microphone
Famiglia di prodotto
Professional Audio
Gruppo di famiglia
Tabletop microphones
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-01-20
Numero di versione
1
Altezza (mm)
41.5
Larghezza (mm)
140
Profondità (mm)
140
Links
Links
Link al Prodotto
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/
Video di istruzione
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
Descrizione Tecnica
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/resources.html
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
0.31
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Elementi elettronici - Elettronica Audio
Codice ETIM
EC000070
Nome ETIM
Microphone
Codice Uniclass 2015
Pr_60_75_06_53
Descrizione Uniclass 2015
Microphones
Codice CSI MasterFormat 2014
27 41 23
Titolo CSI MasterFormat 2014
Audio-Video Accessories
Numero OmniClass
23-37 15 29 11 11
Titolo OmniClass
Microphones
Prodotti simili
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Download
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Download
Yamaha Corporation
VXS3F Surface Mount Speaker
Download
Yamaha Corporation
RM-WAP-16 Wireless Access Point
Download
Yamaha Corporation
DM7-EX Digital Mixing Console
Download
Yamaha Corporation
VXH8 Pendant Speaker
Download