Pubblica i tuoi prodotti
RM-WOM Wireless Microphone

RM-WOM Wireless Microphone

Wireless Microphones
Voce di capitolato
  • Wireless Omnidirectional Tabletop Microphone

    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factor: Omnidirectional boundary
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorm-wom-wireless-microphone
  • Famiglia di prodottoProfessional Audio
  • Gruppo di famigliaWireless Microphone System
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)26
  • Larghezza (mm)89
  • Profondità (mm)89
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Codice ETIMEC000070
  • Nome ETIMMicrophone
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Microphones
  • Codice CSI MasterFormat 201427 41 16.63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Titolo OmniClassMicrophones