Pubblica i tuoi prodotti
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device

    TCD10 Touchscreen Control Device

    A customizable touchscreen control device that extends system control capabilities within the Yamaha CIS Ecosystem and adapts to diverse project requirements and installation conditions.

    Voce di capitolato
      • A 10-inch touchscreen controller
      • Supports landscape or portrait orientation, and can be wall mounted or mounted on the optional TS-TCD10 dedicated stand
      • Customizable Control Panels
      • PoE Powered
      • Ready for remote monitoring and support

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotcd10-touchscreen-control-device
    • Famiglia di prodottoProfessional Audio
    • Gruppo di famigliaControl Hardware
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)168
    • Larghezza (mm)246
    • Profondità (mm)24
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Codice ETIMEC000783
    • Nome ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Descrizione Uniclass 2015Controllers and control panels
    • Codice CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Numero OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Titolo OmniClassDigital Level Controllers