Pubblica i tuoi prodotti
Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)
  • Ideal for a wide range of installation, care and maintenance work
  • Fast, simple assembly without tools
  • Low transport weight, compact design, foldable, mobile
  • Easy transport even in cramped working areas through doors and staircases
  • Simple construction ensures error-free installation and no loss of parts
Voce di capitolato
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGER300
  • Famiglia di prodottoHeight access technology
  • Gruppo di famigliaworking scaffolds and working platforms
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1980
  • Larghezza (mm)2000
  • Profondità (mm)740
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)44
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC002146
  • Nome ETIMScaffold
  • Codice Uniclass 2015TE_20_10_50_86
  • Descrizione Uniclass 2015System scaffold
  • Numero OmniClass23-23 25 00
  • Titolo OmniClassScaffolding

Disponibilità Regionale

Europa
Germania
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit