Pubblica i tuoi prodotti
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

Geeignet für die Überwachung von Verkehrsräumen, Baustellen, Events und öffentlichen Plätzen.

Voce di capitolato
  • System:Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
    mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
    Maße L x B x H (mm):3900 x 1880 x 19830
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):12461.3 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicometon-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
  • Famiglia di prodottoInstallation systems
  • Gruppo di famigliaInstallation systems for heights of 20 meters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)19830
  • Larghezza (mm)3900
  • Profondità (mm)1880
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Materiale secondarioAcciaio zincato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice CSI MasterFormat 201401 73 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Installation