Pubblica i tuoi prodotti
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / für Schildgrößen 1 – 3.

Voce di capitolato
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicometon-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • Famiglia di prodottoInstallation systems
  • Gruppo di famigliaInstallation device for small traffic signs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3120
  • Larghezza (mm)582
  • Profondità (mm)1266
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)966
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC003588
  • Nome ETIMTraffic management/road signage
  • Codice Uniclass 2015TE_70_20_30_91
  • Descrizione Uniclass 2015Traffic warning signs
  • Codice CSI MasterFormat 201410 14 53
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Traffic Signage
  • Numero OmniClass23-39 11 15 17
  • Titolo OmniClassTraffic Signals