Pubblica i tuoi prodotti
METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, einseitig (inkl. Verkehrszeichen)
Voce di capitolato
  • System:Temporärer Ausleger, beidseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):3900 x 10250 x 8188
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht(kg):18386,7
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicometon-temporarer-beidseitiger-ausleger
  • Famiglia di prodottoInstallation systems
  • Gruppo di famigliaTemporary boom, double-sided
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)8188
  • Larghezza (mm)10250
  • Profondità (mm)3900
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioCemento
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)18386.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_15_95_80_72
  • Descrizione Uniclass 2015Temporary roadwork systems