Pubblica i tuoi prodotti
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Voce di capitolato
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCity_Pendant
    • Famiglia di prodottoCity
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)342
    • Larghezza (mm)555
    • Profondità (mm)555
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)5.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America