Pubblica i tuoi prodotti
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
    ZERO

    Par Pendant fixture

    Pendant fixture
    Voce di capitolato
    • Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors. Incl. lightsource. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, orange RAL 2004, ivory RAL 1015. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Broberg & Ridderstråle 2012.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPar_pendant
    • Famiglia di prodottoPar
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-11-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)140
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America