Pubblica i tuoi prodotti
Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Pendant fixture
    Voce di capitolato
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUmbrella_pendant_fixture
    • Famiglia di prodottoUmbrella
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-11-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)4.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America