Pubblica i tuoi prodotti
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
Voce di capitolato
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAllright_pendant
  • Famiglia di prodottoAllright
  • Gruppo di famigliaPendant
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)111
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)111
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)3.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America
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
Prodotti simili