Pubblica i tuoi prodotti
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
    ZERO

    Attic - Pendant fixture

    Finish

    Outer and inner shade in painted aluminum. Micro prismatic diffuser or honey comb louvre as standard. Textile cable. Other cable colours onr equest.

    LED info

    System power 15W. Luminaire Luminous Flux 875LM. CCT 3000K (2700K or 4000K on request). SDCM 3. CRI . L80/72 000h.

    Voce di capitolato
    • Finish

      Outer and inner shade in painted aluminum. Micro prismatic diffuser or honey comb louvre as standard. Textile cable. Other cable colours on request.

      LED info

      System power 15W. Luminaire Luminous Flux 875LM. CCT 3000K (2700K or 4000K on request). SDCM 3. CRI . L80/72 000h.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoattic
    • Famiglia di prodottoAttic
    • Gruppo di famigliaAttic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)524
    • Profondità (mm)524
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa