Pubblica i tuoi prodotti
Pathfinder
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    An easy to place, sculptural family of fixtures designed to illuminate thoroughfares, pathways, facades and areas under roofs. The neat scale and moderate presentation is inspired by signposts of olden times and Pathfinder creates direction and defines place in a very effective manner. IP65 With inbuilt LED module.
    Voce di capitolato
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. LED info System power 17W. Luminaire luminous flux 996LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L80 B50 50.000h. Installation In ceiling. Connection On/off model possible with double conduit entry- Terminal block 3x2,5mm2 . Dimmable ceilingmodel: Terminal block 5x2,5mm2 . Double conduit entry not possible. Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCeiling
    • Famiglia di prodottoPathfinder
    • Gruppo di famigliaCeiling
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-11-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)175
    • Profondità (mm)88
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America
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
    Prodotti simili