Pubblica i tuoi prodotti
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
    ZERO

    City Globe catenary indoor

    City Globe catenary fitting for indoor installation

    Voce di capitolato
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wire, 3-6 mm. Connection Terminal block 5x4mm2 inside housing.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocity-globe-catenary-indoor
    • Famiglia di prodottoCity Globe
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)553
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America