Pubblica i tuoi prodotti
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
    ZERO

    City Globe catenary outdoor

    City Globe catenary for outdoor installation.

    Voce di capitolato
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass. IK 10.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h. Installation On wire, 3-6 mm.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2 inside housing. Double conduit entry.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocity-globe-catenary-outdoor
    • Famiglia di prodottoCity Globe
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)620
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America