Pubblica i tuoi prodotti
City Globe - Pendant fixture
ZERO

City Globe - Pendant fixture

The City family has become many people’s favourite, with its archetypal shape and generous diameter. Not to mention its broad range of applications. A variety of globes can be chosen: This fixture is now even easier to position in different types of environments.
Voce di capitolato
  • Finish: Painted aluminum. Black RAL 9005, white RAL 9010 or blue RAL 32021 as standard, other colours on request. Outer shade in grey toned acrylic. Inner shade in opal glass, cognac glass or grey glass. LED info: System power see chart. Luminaire Luminous Flux see shart. CCT 3000K SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling, 2,5 m wire pendant. Connection: Terminalblock 3x4 mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2018
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCity_Globe_pendant
  • Famiglia di prodottoCity Globe
  • Gruppo di famigliaPendant
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)444
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)5.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America
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
Prodotti simili