Pubblica i tuoi prodotti
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture

    Finish

    Pendant/fitting in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, grey RAL 9007, green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Textile cable in matching colour. With opal diffuser for comfort light or with matt clear diffuser for more concentrated/high output downlight. Other sizes and colours on request.

    Voce di capitolato
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocompose-rail-circular-d-1200-mm
    • Famiglia di prodottoCompose
    • Gruppo di famigliaPendants
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)98
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America