Pubblica i tuoi prodotti
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    Voce di capitolato
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConvex_bollard
    • Famiglia di prodottoConvex
    • Gruppo di famigliaBollard
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1070
    • Larghezza (mm)139
    • Profondità (mm)139
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)5.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium lighting bollards

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America
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
    Prodotti simili