Pubblica i tuoi prodotti
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant with several shades/light sources in white, black or galvanized metal. Available in different diameters.
Voce di capitolato
  • Painted metal. Grey RAL 9006, black NCS S 9000N.Black RAL 9005, white RAL 9010 or galvanized. Other colours on request. LED info Luminaire is delivered including dimmable LED light sources GU10. System power see product specification on page 3. Luminaire luminous flux see product specification on page 3. CCT 2700K or 3000K. SDCM 3. CRI 80 or 90. Installation Suspended on wire from ceiling. Connection Terminal block 3x4mm2 in ceiling cup. Design Jens Fager 2019.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoConvex_Circle_800
  • Famiglia di prodottoConvex
  • Gruppo di famigliaPendants
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-11-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)178
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America
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
Prodotti simili