Pubblica i tuoi prodotti
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    Voce di capitolato
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConvex_spotlight
    • Famiglia di prodottoConvex
    • Gruppo di famigliaSpotlight
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)254
    • Larghezza (mm)124
    • Profondità (mm)124
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America
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
    Prodotti simili