Pubblica i tuoi prodotti
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
    ZERO

    Curve Cluster single - Pendant fixture

    Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
    Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
    Textile cable. Other colours on request.

    LED info

    Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

    Installation

    In ceiling hook and 3 m wire.

    Connection

    DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

    Design

    Front Design 2024.

    Voce di capitolato
    • Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
      Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
      Textile cable. Other colours on request.

      LED info

      Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
      Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

      Installation

      In ceiling hook and 3 m wire.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Front Design 2024.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocurve-cluster-single
    • Famiglia di prodottoCurve Cluster
    • Gruppo di famigliaCurve Cluster Single
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa
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
    Prodotti simili