Pubblica i tuoi prodotti
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Voce di capitolato
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDaikanyama_pendant
    • Famiglia di prodottoDaikanyama
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)285
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America
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
    Prodotti simili